Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Skupina SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Nosnosť | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|
86,5398 € - 86,5398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
|
||
15,325 € - 15,325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
6,01 € - 11,9183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
10,6117 € - 21,9626 € | 42 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
21,2235 € - 21,2235 € | 2 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
|
||
9,3567 € - 18,5364 € | 10 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
70,9219 € - 70,9219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
|
||
29,2696 € - 29,2696 € | 6 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
22,7017 € - 44,9795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
|
||
12,1038 € - 23,9832 € | 14 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
86,5398 € - 86,5398 € | 2 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
|
||
11,6437 € - 23,0754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
10269138 | 17,7095 € - 32,5925 € | 4 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
7,0977 € - 13,0604 € | 45 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
10,6117 € - 19,5613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.953 in
75.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
18,9227 € - 34,8473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
15,0043 € - 15,0043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
13,8469 € - 28,6392 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
|
||
6,8327 € - 13,5289 € | 6 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
70,9219 € - 70,9219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.