Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 200.0 mm 600.0 kg Montáž skrutkou 132.0 mm Biela

Biele polyamidové koliesko je vhodné pre zobrazovacie jednotky, vybavenie reštaurácií, vozíky a kancelárske a zdravotnícke zariadenia.
Nový kód produktu:

10270233

Starý kód produktu:

491122

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 + 86,5398 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

173,08 €

2 x 86,5398 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Polyamid
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Biela
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás