Menu Hľadať

Koliesko 80.0 mm (DIA) Plast

Kolieska s behúňom z čiernej prírodnej gumy sú vhodné pre aplikácie s vyšším zaťažením, ako sú nákupné košíky, skrine, kontajnery a vybavenie pracovní.
Nový kód produktu:

10645611

Starý kód produktu:

494453

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 + 10,625 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

318,75 €

30 x 10,625 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Grey
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko s montážnym otvorom
Spôsob montáže Montážny otvor
Nosnosť 60.0 kg
Šírka kolieska 22.0 mm
Priemer kolieska 80.0 mm
Celková výška 180.0 mm
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás