Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montáž skrutkou 95.0 mm Biela

Biele polyamidové koliesko je vhodné pre zobrazovacie jednotky, vybavenie reštaurácií, vozíky a kancelárske a zdravotnícke zariadenia.
Nový kód produktu:

10278000

Starý kód produktu:

494765

11 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 15 28,6392 €
16 + 13,8469 €
Množstvo v balení: 16

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

28,64 €

1 x 28,6392 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Polyamid
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Biela
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás