Menu Hľadať

Prítlačné skrutky - plastová podložka

Vo výrobe

Tieto prítlačné skrutky s plastovou podložkou sú určené na poskytovanie kontrolovanej nosnej plochy pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a pripevnené, pričom sa minimalizuje axiálny pohyb alebo poškodenie spojovacej plochy. Zaručujú hladký, kontrolovaný chod a zároveň znižujú trenie a opotrebovanie.

Keď sa skrutka otáča, plastová podložka vyvíja tlak na povrch, ktorého sa dotýka, čo umožňuje kontrolovaný pohyb alebo nastavenie. Poskytujú bezpečný a stabilný kontaktný bod, sú extrémne odolné voči opotrebovaniu.

Jednoducho sa inštalujú pod tlakom, jemne upínajú alebo zatláčajú závitové vretená, hriadele alebo povrchovo upravené diely a umiestňujú jemnejšie diely. Často sa používajú pri mechanickej montáži, presných prístrojoch, kalibrácii a zarovnaní.

  • Ponúkajú kontrolovanú nosnú plochu pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a pripevnené.
  • Poskytujú bezpečný a stabilný kontaktný bod, sú extrémne odolné voči opotrebovaniu.
  • Používajú sa pri mechanickej montáži, presných prístrojoch, kalibrácii a zarovnaní.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR34160

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
44 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 d2 A/F l2 d1 Kúpiť
1,47 € - 1,96 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
Požiadajte o dodací termin tu
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
Požiadajte o dodací termin tu
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,47 € - 1,96 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
Požiadajte o dodací termin tu
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
Požiadajte o dodací termin tu
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
Požiadajte o dodací termin tu
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
Požiadajte o dodací termin tu
33.6
5.0
4.0
1.6
M8
Požiadajte o dodací termin tu
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
Požiadajte o dodací termin tu
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
Požiadajte o dodací termin tu
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
Požiadajte o dodací termin tu
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
Požiadajte o dodací termin tu
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
Požiadajte o dodací termin tu
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
Požiadajte o dodací termin tu
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • z/zo 3
Prítlačná skrutka M4 11.0 1.0 Oceľ

20255404

Cenové rozpätie
1,96 € - 1,47 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Prítlačná skrutka M4 17.0 1.0 Oceľ

20255428


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Prítlačná skrutka M5 13.0 1.0 Oceľ

20255466


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Prítlačná skrutka M10 33.9 1.9 Oceľ

20255251


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Prítlačná skrutka M12 42.1 2.1 Oceľ

20255329


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Prítlačná skrutka M4 7.0 1.0 Oceľ

20255381

Cenové rozpätie
1,96 € - 1,47 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Prítlačná skrutka M5 17.0 1.0 Oceľ

20255473


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Prítlačná skrutka M5 9.0 1.0 Oceľ

20255442


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Prítlačná skrutka M5 11.0 1.0 Oceľ

20255459


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Prítlačná skrutka M6 11.3 1.3 Oceľ

20255060


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Prítlačná skrutka M8 21.6 1.6 Oceľ

20255084


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Prítlačná skrutka M6 33.3 1.3 Oceľ

20255138


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Prítlačná skrutka M8 33.6 1.6 Oceľ

20255183


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Prítlačná skrutka M8 64.6 1.6 Oceľ

20255213


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Prítlačná skrutka M10 41.9 1.9 Oceľ

20255268


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Prítlačná skrutka M12 27.1 2.1 Oceľ

20255305


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Prítlačná skrutka M12 34.1 2.1 Oceľ

20255312


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Prítlačná skrutka M12 52.1 2.1 Oceľ

20255336


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Prítlačná skrutka M12 82.1 2.1 Oceľ

20255350


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Prítlačná skrutka M5 21.0 1.0 Oceľ

20255374


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5