Menu Hľadať

Prítlačná skrutka M10 64.9 1.9 Oceľ

Táto prítlačná skrutka s plastovou podložkou je určená na poskytovanie kontrolovanej nosnej plochy pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a upevnené, pričom sa zabraňuje axiálnemu pohybu alebo poškodeniu spojovacej plochy. Vyrobená z ocele, ktorá zaisťuje väčšiu odolnosť a pevnosť.
Nový kód produktu:

20255282

Starý kód produktu:

20255282

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M10
l1 64.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Hmotnosť g 28.0
Materiál Oceľ
Typ/prevedenie podložky Thermo Pad

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás