Menu Hľadať

Pružná ochranná sieť

Na sklade

Flexible Protective Netting stretches and wraps snugly to any shape, reducing labour costs, inventory, damage claims, and returns. Supplied on a roll in standard gauge thickness or heavy gauge if applications require more durable protection.

It is designed to provide optimum visibility, ensuring workers and visitors can easily see through the netting while providing robust protection from potential hazards. It can be easily applied and removed and does not trap or retain moisture. It is used in warehouses to protect applications with a risk of falling objects or debris.

  • Colour: Black
  • Material: HDPE, LDPE


Skupina SR: SRR0075

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W Tvar T Materiál L Kúpiť
12,9186 € - 27,129 € 12 Na sklade
0.8 m
5.0 mm
Polyetylén LD
1.0 m
10354315 107,1316 € - 107,1316 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 m
1.0 mm
Polyetylén LD
0.5 m
Ochranná sieť na nábytok 1.0 m 0.8 m 1.0 m Čierna

10354322

Cenové rozpätie
27,129 € - 12,9186 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • L
    1.0 m
  • T
    5.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén LD
Ochranná sieť na nábytok 50.0 m 0.8 m 50.0 m

10354315

Cenové rozpätie
107,1316 € - 107,1316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    0.5 m
  • T
    1.0 mm
  • W
    0.8 m
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén LD