Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Na sklade

Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.

Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.

Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.

  • Dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť.
  • Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
  • Majú závesné uško na použitie s drôtenými háčikmi.
Materiál: TPE Farba: Čierna Skupina SR: SR1021

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h d Typ Kúpiť
0,3444 € - 0,7232 € Požiadajte o dodací termin tu
1
0,4183 € - 0,8287 € 1900 Na sklade
2
0,5605 € - 1,1098 € Požiadajte o dodací termin tu
2
0,7809 € - 1,549 € Požiadajte o dodací termin tu
2
0,1534 € - 0,3221 € 7900 Na sklade
2
0,329 € - 0,691 € 3400 Na sklade
2
0,2705 € - 0,2705 € Požiadajte o dodací termin tu
1
0,3764 € - 0,7467 € Požiadajte o dodací termin tu
1
0,6163 € - 1,2211 € 400 Na sklade
2
0,8296 € - 1,6428 € 42 Na sklade
2
0,3862 € - 0,8111 € 9000 Na sklade
2
0,1854 € - 0,3894 € 4188 Na sklade
2
0,3457 € - 0,7262 € 640 Na sklade
2
0,1353 € - 0,2676 € 31010 Na sklade
1
0,2161 € - 0,4275 € 5525 Na sklade
1
0,396 € - 0,7877 € 1800 Na sklade
1
0,5284 € - 1,1098 € 950 Na sklade
1
0,686 € - 1,3587 € Požiadajte o dodací termin tu
2
0,9565 € - 1,8976 € Požiadajte o dodací termin tu
2
0,1263 € - 0,2653 € Požiadajte o dodací termin tu
2
  • z/zo 3
Pružná koncová krytka 14.0 mm 29.5 mm TPE Čierna

10084205

Cenové rozpätie
0,7232 € - 0,3444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 18.0 mm 28.5 mm TPE Čierna

10084243

Cenové rozpätie
0,8287 € - 0,4183 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 22.0 mm 34.0 mm TPE Čierna

10084267

Cenové rozpätie
1,1098 € - 0,5605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 26.0 mm 34.5 mm TPE Čierna

10084298

Cenové rozpätie
1,549 € - 0,7809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 8.0 mm 24.5 mm TPE Čierna

10125847

Cenové rozpätie
0,3221 € - 0,1534 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 19.0 mm 29.5 mm TPE Čierna

10125823

Cenové rozpätie
0,691 € - 0,329 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 11.0 mm 29.0 mm TPE Čierna

10488362

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 15.0 mm 29.5 mm TPE Čierna

10084212

Cenové rozpätie
0,7467 € - 0,3764 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 23.0 mm 34.5 mm TPE Čierna

10084274

Cenové rozpätie
1,2211 € - 0,6163 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 27.0 mm 33.5 mm TPE Čierna

10084304

Cenové rozpätie
1,6428 € - 0,8296 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 4.0 mm 24.0 mm TPE Čierna

10087725

Cenové rozpätie
0,8111 € - 0,3862 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 10.0 mm 29.5 mm TPE Čierna

10087763

Cenové rozpätie
0,3894 € - 0,1854 €

Úroveň zásob
4188 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 20.0 mm 28.5 mm TPE Čierna

10087824

Cenové rozpätie
0,7262 € - 0,3457 €

Úroveň zásob
640 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 5.0 mm 23.5 mm TPE Čierna

10084168

Cenové rozpätie
0,2676 € - 0,1353 €

Úroveň zásob
31010 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 9.0 mm 25.0 mm TPE Čierna

10084182

Cenové rozpätie
0,4275 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
5525 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 17.0 mm 29.5 mm TPE Čierna

10084236

Cenové rozpätie
0,7877 € - 0,396 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 21.0 mm 34.5 mm TPE Čierna

10084250

Cenové rozpätie
1,1098 € - 0,5284 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 25.0 mm 34.5 mm TPE Čierna

10084281

Cenové rozpätie
1,3587 € - 0,686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 29.0 mm 35.0 mm TPE Čierna

10084311

Cenové rozpätie
1,8976 € - 0,9565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 7.0 mm 24.0 mm TPE Čierna

10125830

Cenové rozpätie
0,2653 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790