Menu Hľadať

Pružná krytka 457.2 mm (ID) 150.0 mm (H) Polyetylén Žltá

Táto vypuklá zaslepovacia zátka je vyrobená z čierneho polyamidu, je teplotne stabilná triedy UL94-V2 a vyhovuje hrúbke panelu 3,2 mm. Ľahko sa vtláča do otvorov v paneli, zaslepuje ich a chráni pred ostrými hranami. Profil je navrhnutý s otvorom na uľahčenie odvetrávania.
Nový kód produktu:

10266403

Starý kód produktu:

48227

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 27 39,7474 €
28 + 38,951 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

39,75 €

1 x 39,7474 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Plný materiál Pružný polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás