Menu Hľadať

Prvky na nastavenie rúrok

Na sklade

Tube Adjusters with thumb screw are primarily used to secure telescopic tubing in a fixed position.

Easy to install; place the adjuster over the connecting tube sections. Then, tighten the built-in thumb screw in order to fix the tubes firmly in place. The thumb screw can be conveniently unscrewed to move the tubes to an alternative position of choice, and tightened for a secure hold.

  • Material: Nylon
  • Colours: Black and Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny rozmer kompatibilnej rúrky Farba Minimálny rozmer kompatibilnej rúrky Kúpiť
1,7931 € - 3,5514 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
22.2 mm
1,6182 € - 1,6182 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Čierna
15.9 mm
1,6182 € - 1,6182 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Prírodná
15.9 mm
1,5599 € - 1,5599 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Prírodná
15.9 mm
1,662 € - 1,662 € 1324 Na sklade
22.2 mm
Čierna
19.1 mm
Prvok na nastavenie rúrok 22.2 mm 25.4 mm Čierna

10221310

Cenové rozpätie
3,5514 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny rozmer kompatibilnej rúrky
    25.4 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilnej rúrky
    22.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Prvok na nastavenie rúrok 15.9 mm 19.1 mm Čierna

10221273

Cenové rozpätie
1,6182 € - 1,6182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilnej rúrky
    15.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Prvok na nastavenie rúrok 15.9 mm 19.1 mm Prírodná

10221266

Cenové rozpätie
1,6182 € - 1,6182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilnej rúrky
    15.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Prvok na nastavenie rúrok 15.9 mm 20.0 mm Prírodná

10221327

Cenové rozpätie
1,5599 € - 1,5599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny rozmer kompatibilnej rúrky
    20.0 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilnej rúrky
    15.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Prvok na nastavenie rúrok 19.1 mm 22.2 mm Čierna

10221297

Cenové rozpätie
1,662 € - 1,662 €

Úroveň zásob
1324 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny rozmer kompatibilnej rúrky
    22.2 mm
  • Minimálny rozmer kompatibilnej rúrky
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790