Menu Hľadať

Prvok na nastavenie rúrok 15.9 mm 20.0 mm Prírodná

This tube adjuster is made from natural Nylon and is designed to fix telescopic tubes in position. Place the adjuster over the connecting sections and tighten the inbuilt thumb screw to fix the tube in position.
Nový kód produktu:

10221327

Starý kód produktu:

199528

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 1,492 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

1 492,00 €

1000 x 1,492 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás