Menu Hľadať

Zátka do pouličných stojanov 28.5 mm Modrá Polyetylén LD

This blue LDPE finned plug prevents ingress of dirt into tubing. The small pull tab provides a quick to fit and remove from the application. The design is fitted with soft fins that makes this part ideal for use with thin-walled copper tube.
Nový kód produktu:

10074534

Starý kód produktu:

110776

1200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,2541 €
1500 + 0,1157 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

38,12 €

150 x 0,2541 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ 1
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás