Menu Hľadať

Rebrované zátky 62.3 mm 53.5 mm Čierna Polyetylén LD

Táto rebrovaná koncová zátka utesňuje konce potrubí a rúrok. Na vonkajšom priemere má rovnú stenu, ktorá zaisťuje spoľahlivé trenie s vnútorným priemerom. Čierna, zložená z LDPE, chráni pred nečistotami.
Nový kód produktu:

20571337

Starý kód produktu:

20571337

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 299 0,4775 €
300 - 1499 0,3411 €
1500 + 0,3069 €
Množstvo v balení: 300

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

14,33 €

30 x 0,4775 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 62.3 mm
d1 38.0 mm
Typ 1
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás