Menu Hľadať

Rebrované zátky 89.3 mm 59.2 mm Čierna Polyetylén LD

Táto rebrovaná koncová zátka utesňuje konce potrubí a rúrok. Na vonkajšom priemere má rovnú stenu, ktorá zaisťuje spoľahlivé trenie s vnútorným priemerom. Čierna, zložená z LDPE, chráni pred nečistotami.
Nový kód produktu:

20571351

Starý kód produktu:

20571351

450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 0,9028 €
150 - 749 0,6449 €
750 + 0,5804 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

13,54 €

15 x 0,9028 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 89.3 mm
d1 68.5 mm
Typ 1
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás