Menu Hľadať

Rebrované zátky 179.6 mm 79.5 mm Čierna Polyetylén LD

Táto rebrovaná koncová zátka utesňuje konce potrubí a rúrok. Na vonkajšom priemere má rovnú stenu, ktorá zaisťuje spoľahlivé trenie s vnútorným priemerom. Čierna, zložená z LDPE, chráni pred nečistotami.
Nový kód produktu:

20571405

Starý kód produktu:

20571405

120 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 199 1,0099 €
200 + 0,9089 €
Množstvo v balení: 40

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

40,40 €

40 x 1,0099 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 179.6 mm
d1 140.5 mm
Typ 1
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás