Menu Hľadať

Rebrované zátky 223.8 mm 80.0 mm Čierna Polyetylén LD

Táto rebrovaná koncová zátka utesňuje konce potrubí a rúrok. Na vonkajšom priemere má rovnú stenu, ktorá zaisťuje spoľahlivé trenie s vnútorným priemerom. Čierna, zložená z LDPE, chráni pred nečistotami.
Nový kód produktu:

20571429

Starý kód produktu:

20571429

75 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 1,5164 €
125 + 1,3647 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

37,91 €

25 x 1,5164 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 223.8 mm
d1 185.0 mm
Typ 1
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás