Menu Hľadať

Rebrované zátky 249.2 mm 80.5 mm Čierna Polyetylén LD

Táto rebrovaná koncová zátka utesňuje konce potrubí a rúrok. Na vonkajšom priemere má rovnú stenu, ktorá zaisťuje spoľahlivé trenie s vnútorným priemerom. Čierna, zložená z LDPE, chráni pred nečistotami.
Nový kód produktu:

20571436

Starý kód produktu:

20571436

60 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,8793 €
100 + 1,6913 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

37,59 €

20 x 1,8793 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 249.2 mm
d1 200.0 mm
Typ 1
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás