Rebrované koncovky potrubia zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a bezzávitových rúr, potrubí a tyčí. Maskuje oblasti počas procesu maľovania. Odoláva teplotám až do 79.4C.Chránia pred nečistotami, prachom a úlomkami.Určené na inštalatérske práce, zduchotechniku, klimatizácie a priemyselné úkony.Vydržia maximálnu teplotu až 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1387
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2638 € - 0,5265 € | 660 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0903 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0695 € | 21900 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0819 € - 0,1619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2405 € - 0,4776 € | 6190 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,259 € | 56200 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2056 € - 0,4071 € | 30800 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,1531 € - 0,3037 € | 27 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6007 € - 1,194 € | 2495 Na sklade |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,3306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5308 € - 3,0371 € | 1580 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,5388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,2133 € | 5671 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0819 € - 0,1623 € | 500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku