Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3985 € - 2,665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 5,166 € - 8,036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 11,5312 € - 17,9375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 4,1143 € - 4,5715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,6605 € - 2,583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,107 € - 1,23 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 135 Na sklade |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6605 € - 2,583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 1,9372 € - 3,0135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,2629 € - 0,4089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,3883 € - 0,6041 € | 10400 Na sklade |
|
|
|
||
| 0,2444 € - 0,3802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku