Regálové prúžky na údaje sa pripájajú na hrany regálov na zobrazenie cien, detailov a špeciálnych ponúk. Tieto prúžky na údaje zvyšujú viditeľnosť detailov o výrobku v maloobchodnom prostredí a propagujú predaj organizovaným spôsobom.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál | Kompatibilná výška tlače | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1589 € - 0,1896 € | 5694 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
2,1055 € - 3,6604 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
2,1475 € - 3,7775 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
2,8446 € - 7,1744 € | Vo výrobe |
3.609 ft
1.1 m
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
2,1055 € - 3,6897 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
2,1055 € - 3,6604 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
3,0677 € - 6,2959 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
2,9144 € - 8,3458 € | 44 Na sklade |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||||||
0,1743 € - 0,205 € | Vo výrobe |
3.15 in
80.0 mm
|
PVC
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
2,1475 € - 3,7775 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
2,245 € - 4,2167 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||||||
3,5001 € - 9,9564 € | Vo výrobe |
3.609 ft
1.1 m
|
PVC
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
10394328 | 0,1673 € - 0,1994 € | Vo výrobe |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
2,245 € - 4,2167 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||||||
3,0677 € - 6,2959 € | Vo výrobe |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku