20065010
20012250E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 20,8205 € |
25 + | 3,6562 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celková dĺžka | 40.0 mm |
---|---|
Celková dĺžka | 1.575 in |
Celková hrúbka | 2.5 mm |
Celková hrúbka | 0.098 in |
Celková šírka | 42.0 mm |
Celková šírka | 1.654 in |
Priemer čapu | 25.0 mm |
Priemer čapu | 0.984 in |
Dĺžka čapu | 40.0 mm |
Dĺžka čapu | 1.575 in |
Veľkosť závitu skrutky | M6 |
Materiál čapu | Oceľ |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie závesu | Rohový záves |
Spôsob montáže | Skrutka, svorník |
Smer montáže | Univerzálne |
Počet montážnych otvorov | 4 |
Odnímateľnosť | Pevná |
Špecifikácie | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302100090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.