Menu Hľadať

Rotačné tlmiče

Na sklade

Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.

A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.

Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.

  • Material: POM;Nylon;PC;Silicone, POM;Nylon, POM, PA, PC;Acetal, PC, POM;PA
  • Colour: Black, White, Natural, Black;Grey, Blue
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB


Skupina SR: SR6271

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie ozubeného kolesa Farba Materiál Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi krútiaci moment Výška hriadeľa Kúpiť
8,0878 € - 16,018 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
8,0878 € - 16,018 € 90 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna; sivá
POM
8,0878 € - 16,018 € 29 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
3,3049 € - 12,3576 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PC, acetál
3,2242 € - 3,2242 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PC, acetál
4,7132 € - 7,279 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
4,7132 € - 7,279 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
4,7132 € - 7,279 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
6,1774 € - 8,2411 € 8 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
6,1774 € - 8,2411 € 10 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
2,2174 € - 3,5643 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
2,2729 € - 3,6534 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
8,0878 € - 16,018 € 98 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
8,0878 € - 16,018 € 73 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
8,0878 € - 16,018 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
POM
35,461 € - 35,461 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PC, acetál
2,3845 € - 5,6809 € 30 Na sklade
valcový prevod
Natural
POM
2,3984 € - 5,6809 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
2,3984 € - 5,6809 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
2,4124 € - 5,6809 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
  • z/zo 8
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 15 % skleného vlákna, oceľ, polyoxymetylén, polydimetylsiloxán
  • Farba
    Čierna; sivá
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 20.0 N 15.0 mm PC, acetál

10317259

Cenové rozpätie
12,3576 € - 3,3049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polykarbonát, acetál
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 30.0 N 15.0 mm PC, acetál

10429112

Cenové rozpätie
3,2242 € - 3,2242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polykarbonát, acetál
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.45 N 10.4 mm POM

10328484

Cenové rozpätie
7,279 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, polykarbonát, silikón
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Cenové rozpätie
7,279 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    21.5 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, polykarbonát, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Cenové rozpätie
7,279 € - 4,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    21.5 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, polykarbonát, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Cenové rozpätie
8,2411 € - 6,1774 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 11.0 N 22.0 mm POM

10328644

Cenové rozpätie
8,2411 € - 6,1774 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Prevodka 7.0 mm (OD) 14 Čierna POM

10632314

Cenové rozpätie
3,5643 € - 2,2174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer kolesa
    7.9 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 8.0 mm POM

10333112

Cenové rozpätie
3,6534 € - 2,2729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 15.0 N 22.0 mm POM

10403679

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
73 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Cenové rozpätie
16,018 € - 8,0878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 1500.0 N 25.0 mm PC, acetál

10317235

Cenové rozpätie
35,461 € - 35,461 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Polykarbonát, acetál
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 10.0 N POM

10403501

Cenové rozpätie
5,6809 € - 2,3845 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.30 N PA

10403167

Cenové rozpätie
5,6809 € - 2,3984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.12 N PA

10403235

Cenové rozpätie
5,6809 € - 2,3984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.95 N PA

10403457

Cenové rozpätie
5,6809 € - 2,4124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
  • Commodity Code
    3926909790