Menu Hľadať

Krytka 5.7 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Nový kód produktu:

10348291

Starý kód produktu:

1461826

750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1999 0,2023 €
2000 - 3999 0,1974 €
4000 + 0,1939 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

50,58 €

250 x 0,2023 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 5.7 mm
IH 38.1 mm
Materiál Silikón
Farba Natural
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás