Straight Caps are an ideal solution for protecting and masking parts undergoing a variety of masking processes, including; painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing, and processes that expose parts to high temperatures. They are highly versatile and can also be used as a plug to mask threaded or non-threaded holes.
These Masking Caps and Plugs can be used to protect studs, pins, tube ends and other applications that require protection. They are available in a choice of materials with a wide range of colour options to suit your project requirements.
Skupina SR: SR1052, SR1095,
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | IH | Farba | Materiál | D | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5513 € - 0,5743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silikón
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
1,1042 € - 1,334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silikón
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,0312 € - 0,0371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0903 € - 0,1063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,0969 € - 0,1146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1034 € - 0,123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0686 € - 0,0809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3179 € - 0,3793 € | 50 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1924 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2886 € - 0,3374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
0,0732 € - 0,0904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silikón
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,5549 € - 0,6679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.925 in
48.9 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9078 € - 0,9078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silikón
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,1994 € - 0,1994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
Oranžová
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4755 € - 0,5758 € | 3000 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,107 € - 0,1316 € | 850 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1353 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1074 € - 0,1311 € | 300 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,2105 € - 0,2105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0935 € - 0,115 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.004 in
25.5 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.