Menu Hľadať

Krytka 23.8 mm 38.1 mm EPDM Čierna

Táto krytka je vyrobená z čierneho EPDM, odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C, chráni čapy, kolíky alebo konce rúrok, a preto je vynikajúca na maskovanie. Možno ju použiť aj ako zátku do závitových a hladkých otvorov
Nový kód produktu:

10348949

Starý kód produktu:

1461893

28 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,4178 €
1000 - 1999 1,3813 €
2000 + 1,3572 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

141,78 €

100 x 1,4178 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 23.8 mm
IH 38.1 mm
Materiál EPDM
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Produkt 1461893 nahrádza:

Krytka 23.8 mm 38.1 mm EPDM Čierna
Nový kód produktu: 10251348
Starý kód produktu: 461820

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás