Menu Hľadať

Rozpera pre PCB s plochou podložkou

Na sklade

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1376 € - 0,1691 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,12 € - 0,1334 € 8000 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1478 € - 0,1642 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,109 € - 0,1212 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1369 € - 0,1691 € 1700 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1953 € - 0,2405 € 2000 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1393 € - 0,1548 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1311 € - 0,1456 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1376 € - 0,1691 € 7000 Na sklade
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1727 € - 0,1919 € 4000 Na sklade
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1548 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1519 € - 0,1688 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1566 € - 0,174 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1417 € - 0,1574 € 528 Na sklade
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1358 € - 0,1509 € 1000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2188 € - 0,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1672 € - 0,1858 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1536 € - 0,1707 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1647 € - 0,183 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1347 € - 0,1497 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • z/zo 2
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021880

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022399

Cenové rozpätie
0,1334 € - 0,12 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka PCB 9.5 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021958

Cenové rozpätie
0,1642 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021934

Cenové rozpätie
0,1212 € - 0,109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021972

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1369 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022375

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka PCB 11.1 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022436

Cenové rozpätie
0,1548 € - 0,1393 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022412

Cenové rozpätie
0,1456 € - 0,1311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10021996

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1376 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.6 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    7.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022450

Cenové rozpätie
0,1919 € - 0,1727 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    4.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 HB Prírodná

10316436

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.3 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10153093

Cenové rozpätie
0,1688 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 HB Prírodná

10316429

Cenové rozpätie
0,174 € - 0,1566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.3 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 HB Prírodná

10316405

Cenové rozpätie
0,1574 € - 0,1417 €

Úroveň zásob
528 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.3 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10001769

Cenové rozpätie
0,1509 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka PCB 7.9 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10153086

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10153109

Cenové rozpätie
0,1858 € - 0,1672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 HB Prírodná

10316412

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    5.3 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer tela
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10001745

Cenové rozpätie
0,183 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10001752

Cenové rozpätie
0,1497 € - 0,1347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer tela
    4.4 mm