Menu Hľadať

Rozpierka PCB 7.9 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

Rozpierka s pevným telom má zacvakávaciu základňu s priehlbinou pre väčšiu stabilitu a plochý vrchný diel. Ideálna pre dosky, ktoré nevyžadujú pripevnenie, alebo pre väčšie dosky, ktoré potrebujú ďalšiu podperu.
Nový kód produktu:

10153086

Starý kód produktu:

CPST-5-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1795 €
5000 + 0,1616 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

179,50 €

1000 x 0,1795 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Ploché upevnenie
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie pomocou výstupku
Priemer tela 4.4 mm
Priemer otvoru B 2.5 mm
Celková šírka 9.5 mm
Hrúbka panela B 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 7.9 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné UL
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás