Menu Hľadať

Rozpierka PCB 4.8 mm (H) PA UL94 V-0 Prírodná

Táto rozpierka s rebrovaným telom má zacvakávaciu základňu s krídelkami pre väčšiu stabilitu a plochý vrchný diel. Ideálna pre dosky, ktoré nevyžadujú pripevnenie, alebo pre väčšie dosky, ktoré potrebujú ďalšiu podperu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10021927

Starý kód produktu:

PS-3-19

9713 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1339 €
5000 + 0,1205 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

133,90 €

1000 x 0,1339 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Ploché upevnenie
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer tela 7.1 mm
Priemer otvoru B 4.8 mm
Celková šírka 14.3 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 4.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás