Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Táto rozpierka s pevným telom má zacvakávaciu základňu s krídelkami pre väčšiu stabilitu a plochý vrchný diel. Ideálna pre dosky, ktoré nevyžadujú pripevnenie, alebo pre väčšie dosky, ktoré potrebujú ďalšiu podperu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10022405

Starý kód produktu:

PSM-4-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1356 €
5000 + 0,1221 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

135,60 €

1000 x 0,1356 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Ploché upevnenie
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer tela 4.4 mm
Priemer otvoru B 3.2 mm
Celková šírka 9.5 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 6.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Štandardné RMS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás