Rozperné nity sa používajú na upevnenie a spájanie viacerých panelov. Náš sortiment je k dispozícii z dvoch materiálov podľa výberu: K-Resin a polypropylén (PP).
Varianty z K-Resinu majú číru farbu. Tento materiál je vysoko odolný proti nárazu, tuhý a dokonale číry a lesklý. Vďaka tomu je dobrou voľbou pre hotové výrobky. K-Resin je dobrou voľbou pre množstvo aplikácií, vrátane medicínskych a zobrazovacích prvkov.
Varianty z PP sú k dispozícii v čiernej a bielej farbe. Tento materiál má dobrú teplotnú stabilitu a je odolný voči väčšine kyselín a zásad. PP je dobrou voľbou pre elektronické aplikácie alebo ako komponent pri balení.
Materiály: K-Resin a polypropylén (PP) Farby: čierna, číra a biela
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1043 € - 0,1211 € | 245 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,106 € - 0,1233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,1924 € - 0,2245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Priehľadná
|
K-Resin SBC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1673 € - 0,4041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Priehľadná
|
K-Resin SBC
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,1037 € - 0,121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,1327 € - 0,146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku