10005514
EHCBS-6-16-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2384 € |
5000 + | 0,1924 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Upevnenie odomknutím |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Dĺžka ramena | 6.1 mm |
Dĺžka ramena | 0.24 in |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Priemer otvoru B | 4.8 mm |
Priemer otvoru B | 0.189 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
Hrúbka panela B | 0.8 - 2.0 mm |
Hrúbka panela B | 0.030 - 0.079 in |
Dĺžka rozpierky | 25.4 mm |
Dĺžka rozpierky | 1 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.