Menu Hľadať

Rozpierka hranová 12.7 mm Montáž zacvaknutím do otvoru 0.030 in

Rozpera so zaistením na hranu - zacvakávacia, polohovací výstupok, vhodná pre priemer otvoru a maximálnu hrúbku panela na jednom konci, je vhodná pre priemer otvoru a maximálnu hrúbku panela na druhom konci.
Nový kód produktu:

10005675

Starý kód produktu:

EHCBS-7-8-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2384 €
5000 + 0,1938 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

238,40 €

1000 x 0,2384 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie odomknutím
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Dĺžka ramena 7.5 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Priemer otvoru B 4.8 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás