Menu Hľadať

Rozpierka hranová 7.9 mm Upevnene pomocou svorky 0.8 mm

Táto zacvakávacia rozpierka s uchytením za hranu sa pripína do panelu a pomocou bočnej spony sa uchytí na PCB. Dosku je možné uvoľniť ohnutím hornej svorky späť. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10005842

Starý kód produktu:

EHCBS-9-5-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2384 €
5000 + 0,1938 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

238,40 €

1000 x 0,2384 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie odomknutím
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnene pomocou svorky
Dĺžka ramena 6.1 mm
Priemer otvoru A 4.8 mm
Priemer otvoru B 4.8 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 7.9 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás