Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

Tento samorezný dištančný stĺpik s vonkajším a vnútorným závitom uľahčuje inštaláciu naskrutkovaním priamo do panelov bez potreby matíc alebo podložiek.
Nový kód produktu:

10634646

Starý kód produktu:

1259884

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2898 €
1000 + 0,2486 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

28,98 €

100 x 0,2898 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pozinkovaný
Plný materiál Oceľ
Tvar rozpierky Šesťhran
Typ závitu Samorezná skrutka
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M2.5
Vzdialenosť stranového kľúča 5.0 mm
Dĺžka vnútorného závitu 7.0 mm
Dĺžka rozpierky 12.0 mm
Dĺžka závitu 5.0 mm
Commodity Code 7415330000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás