Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M2.5 10.0 mm Mosadz

Nový kód produktu:

20069643

Starý kód produktu:

304210040050

2320 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 0,978 €
100 + 0,4657 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

9,78 €

10 x 0,978 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Poniklovaná
Plný materiál Mosadz
Tvar rozpierky Šesťhran
Typ závitu Metrický rad
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M2.5
Vzdialenosť stranového kľúča 5.0 mm
Dĺžka vnútorného závitu 6.0 mm
Dĺžka rozpierky 10.0 mm
Dĺžka závitu 6.0 mm
Commodity Code 7415390000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás