Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 35.0 mm Mosadz

Nový kód produktu:

20124892

Starý kód produktu:

304435040050

16370 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 3,5725 €
50 + 1,7012 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

17,86 €

5 x 3,5725 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Poniklovaná
Plný materiál Mosadz
Tvar rozpierky Šesťhran
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M4
Vzdialenosť stranového kľúča 7.0 mm
Dĺžka vnútorného závitu 10.0 mm
Dĺžka rozpierky 35.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Commodity Code 7415390000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás