Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 10.0 mm

Male to female unthreaded standoff made to be soldered into place. It is perfect for electrical connections and suitable for EMC applications. It can be soldered manually or through soldering wave.
Nový kód produktu:

10098912

Starý kód produktu:

314310041250

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,488 €
500 - 999 0,3737 €
1000 + 0,2997 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

48,80 €

100 x 0,488 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pocínovanie
Plný materiál Mosadz
Tvar rozpierky Šesťhran
Commodity Code 7415390000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás