Menu Hľadať

Rozpierky so zaistením v rohu/na hranu pre PCB

Na sklade

Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka panela A Priemer otvoru A Veľkosť skrutky Maximálna hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1715 € - 0,2105 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
M3.5
22.2 mm
0,1715 € - 0,2105 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
M3.5
12.7 mm
0,1715 € - 0,2105 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
M3.5
19.1 mm
0,1715 € - 0,2105 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
M3.5
6.4 mm
0,1882 € - 0,2314 € 89 Na sklade
1.6 mm
M4
15.9 mm
0,1882 € - 0,2314 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
M4
9.5 mm
0,1632 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1882 € - 0,2314 € 1000 Na sklade
1.6 mm
M4
19.1 mm
0,1882 € - 0,2314 € 300 Na sklade
1.6 mm
M4
12.7 mm
0,1632 € - 0,1994 € 760 Na sklade
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1882 € - 0,2314 € 900 Na sklade
1.6 mm
M4
6.4 mm
0,1882 € - 0,2314 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
M4
22.2 mm
0,1617 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1715 € - 0,2105 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
M3.5
15.9 mm
0,1715 € - 0,2105 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
M3.5
9.5 mm
0,1617 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 22.2 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035733

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Priemer otvoru B
    3.1 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 12.7 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035764

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Priemer otvoru B
    3.1 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 19.1 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035726

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Priemer otvoru B
    3.1 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 6.4 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035740

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Priemer otvoru B
    3.1 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 15.9 mm Upevnenie pomocou čapu

10017197

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
89 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou čapu
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 9.5 mm Upevnenie pomocou čapu

10017234

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou čapu
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 6.4 mm Montáž zacvaknutím do otvoru

10001578

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Uchytenie na roh
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 19.1 mm Upevnenie pomocou čapu

10017203

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou čapu
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 12.7 mm Upevnenie pomocou čapu

10017241

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou čapu
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 9.5 mm Montáž zacvaknutím do otvoru

10001585

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
760 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Uchytenie na roh
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 6.4 mm Upevnenie pomocou čapu

10017227

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou čapu
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 22.2 mm Upevnenie pomocou čapu

10017210

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou čapu
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 4.8 mm Montáž zacvaknutím do otvoru

10001561

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Špeciálne funkcie
    Uchytenie na roh
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 15.9 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035719

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Priemer otvoru B
    3.1 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 9.5 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035757

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Priemer otvoru B
    3.1 mm
Rozpierky s uchytením za hranu 15.9 mm Upevnene pomocou svorky

10001554

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnene pomocou svorky
  • Špeciálne funkcie
    Uchytenie na roh
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm