Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka panela A | Priemer otvoru A | Veľkosť skrutky | Maximálna hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1882 € - 0,2314 € | 89 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1882 € - 0,2314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1632 € - 0,1994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1882 € - 0,2314 € | 1000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1882 € - 0,2314 € | 300 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1632 € - 0,1994 € | 760 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1882 € - 0,2314 € | 900 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1617 € - 0,1994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1882 € - 0,2314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1617 € - 0,1994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1715 € - 0,2105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1715 € - 0,2105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1715 € - 0,2105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1715 € - 0,2105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1715 € - 0,2105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1715 € - 0,2105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.