Menu Hľadať

Krycí sáčok - sťahovací 300.0 mm 250.0 mm Priehľadná

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Nový kód produktu:

10288276

Starý kód produktu:

498812

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 3,1626 €
100 + 1,5896 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

31,63 €

10 x 3,1626 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás