Menu Hľadať

Roztiahnuteľné maskovacie kryty

Na sklade

Roztiahnuteľné maskovacie kryty sú vynikajúcou alternatívou k bežným krytkám, keď majú časti, ktoré je potrebné zakryť, nepraktické tvary. Náš sortiment zahŕňa poťahy vyrobené z polyetylén ld a PE, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa roztiahli a ktoré majú elastický koniec. V našej ponuke sú tiež k dispozícii silikónové kryty, ktoré využívajú prirodzenú elasticitu materiálu na rozšírenie.

Polyetylén ld a PE elastické uzávery poskytujú voľnejšie uchytenie. Toto ich robí ideálnymi na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania, ako aj na ľahké maskovacie požiadavky.

Naopak, silikónové krytky poskytujú silnejší úchop na časti. Toto ich robí vhodnými pre aplikácie citlivé na tlak.

  • Špeciálne navrhnuté na ochranu častí pred nátermi, maľovaním, pokovovaním alebo abrazívnymi úpravami.
  • Najlepšie sa používajú na všeobecnú ochranu počas prepravy a skladovania.
  • Odoláva teplotám až do 100C pre silikónové a polyetylén ld materiály a až do 60C pre PE materiály.
Materiál: Polyetylén, Polyetylén LD, Silikón Farba: Priehľadná, Modrá, Červená, Biela Skupina SR: SRF0083, SR1097, SRF0019

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Maximálna teplota A Typ OD Kúpiť
1,0798 € - 2,3982 € 1400 Na sklade
Biela
Silikón
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
1,2801 € - 3,4509 € 3950 Na sklade
Červená
Silikón
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
1,588 € - 4,7848 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Silikón
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,7931 € - 3,5514 € 45 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
1,4345 € - 2,8411 € 90 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
1,9098 € - 3,7964 € 26 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
600.0 mm
450.0 mm
2,3763 € - 4,7148 € 784 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
1,073 € - 2,1247 € 2400 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
1,5453 € - 3,0615 € 390 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
300.0 mm
150.0 mm
2,1431 € - 4,2556 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
Polyetylén LD
600.0 mm
600.0 mm
1,3121 € - 2,5992 € 2890 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
0,9549 € - 1,892 € 2900 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
1,1925 € - 2,3635 € 6560 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
1,662 € - 3,3065 € 260 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén LD
300.0 mm
250.0 mm
0,7739 € - 0,8599 € 250 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
0,1632 € - 0,1814 € 1000 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,0952 € - 0,1058 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,1062 € - 0,118 € 990 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
0,2315 € - 0,2572 € 500 Na sklade
Priehľadná
Polyetylén
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,7914 € - 0,8794 € 200 Na sklade
Modrá
Polyetylén
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
  • z/zo 3
Krycí sáčok - sťahovací 60.0 mm 75.0 mm Biela Silikón

10350478

Cenové rozpätie
2,3982 € - 1,0798 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
Krycí sáčok - sťahovací 70.0 mm 97.0 mm Červená Silikón

10350485

Cenové rozpätie
3,4509 € - 1,2801 €

Úroveň zásob
3950 Na sklade
Atribúty
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
Krycí sáčok - sťahovací 108.0 mm 127.5 mm Modrá Silikón

10350461

Cenové rozpätie
4,7848 € - 1,588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
Krycí sáčok - sťahovací 600.0 mm 400.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288283

Cenové rozpätie
3,5514 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací 100.0 mm 200.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288252

Cenové rozpätie
2,8411 € - 1,4345 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací Priehľadná Polyetylén LD

10288290

Cenové rozpätie
3,7964 € - 1,9098 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krycí sáčok - sťahovací 900.0 mm 600.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288313

Cenové rozpätie
4,7148 € - 2,3763 €

Úroveň zásob
784 Na sklade
Atribúty
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací 50.0 mm 200.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288221

Cenové rozpätie
2,1247 € - 1,073 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací Priehľadná Polyetylén LD

10288269

Cenové rozpätie
3,0615 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krycí sáčok - sťahovací Priehľadná Polyetylén LD

10288306

Cenové rozpätie
4,2556 € - 2,1431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krycí sáčok - sťahovací 100.0 mm 100.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288245

Cenové rozpätie
2,5992 € - 1,3121 €

Úroveň zásob
2890 Na sklade
Atribúty
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací 50.0 mm 100.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288214

Cenové rozpätie
1,892 € - 0,9549 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací 50.0 mm 300.0 mm Priehľadná Polyetylén LD

10288238

Cenové rozpätie
2,3635 € - 1,1925 €

Úroveň zásob
6560 Na sklade
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Maximálna teplota
    100 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
Krycí sáčok - sťahovací Priehľadná Polyetylén LD

10288276

Cenové rozpätie
3,3065 € - 1,662 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krycí sáčok - sťahovací 108.0 mm 330.2 mm Priehľadná Polyetylén

20559533

Cenové rozpätie
0,8599 € - 0,7739 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 25.4 mm 76.2 mm Priehľadná Polyetylén

20559359

Cenové rozpätie
0,1814 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 31.0 mm 96.0 mm Modrá Polyetylén

20559366

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 38.1 mm 114.3 mm Priehľadná Polyetylén

20559410

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
990 Na sklade
Atribúty
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 62.0 mm 220.0 mm Priehľadná Polyetylén

20559472

Cenové rozpätie
0,2572 € - 0,2315 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Polyetylén
Krycí sáčok - sťahovací 146.0 mm 609.6 mm Modrá Polyetylén

20559540

Cenové rozpätie
0,8794 € - 0,7914 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Maximálna teplota
    60 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Polyetylén