Menu Hľadať

Krycí sáčok - sťahovací 600.0 mm 400.0 mm Priehľadná

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Nový kód produktu:

10288283

Starý kód produktu:

498813

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 3,3969 €
50 + 1,7151 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

16,98 €

5 x 3,3969 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
OD 400.0 mm
Farba Priehľadná
Materiál Polyetylén LD
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás