Menu Hľadať

Rukoväte - kovové, montážna príruba

Na sklade

Flange Mount Hinged Pull Handles are heavy duty spring loaded handles that lay flat when not in use. The handle is made of glass-filled nylon and the spring loaded design returns to the flat position automatically.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
10254448 78,0057 € - 78,0057 € 220 Na sklade
Mostíková rukoväť 154.0 mm 18.0 mm Čierna PA

10254448

Cenové rozpätie
78,0057 € - 78,0057 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Materiál rukoväte
    PA
  • Tvar rukoväte
    Obdĺžnikové
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Celková dĺžka
    154.0 mm