Menu Hľadať

Rýchloupínač Závitový čap M10 35.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10195338

Starý kód produktu:

1220697

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 1 82,8786 €
2 - 31 39,466 €
32 + 34,707 €
Množstvo v balení: 2

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

82,88 €

1 x 82,8786 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Zliatina zinku
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Priemer tela 30.0 mm
Celková výška 101.0 mm
Dĺžka závitu 35.0 mm
Veľkosť závitu M10
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás