Menu Hľadať

Rýchloupínač Závitový čap M6 25.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10195567

Starý kód produktu:

1220720

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 1 54,7016 €
2 - 63 26,0483 €
64 + 23,0224 €
Množstvo v balení: 2

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

54,70 €

1 x 54,7016 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Zliatina zinku
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Priemer tela 19.0 mm
Celková výška 63.0 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás