Menu Hľadať

Upínacia páka 78.0 mm Vonkajší závit M10 Čierna

Nový kód produktu:

10508787

Starý kód produktu:

1505431

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 16,8404 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

16,84 €

1 x 16,8404 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Hliník
Montážny materiál Hliník
Spôsob montáže Stud
Priemer tela 16.9 mm
Celková výška 55.0 mm
Celková dĺžka 78.0 mm
Dĺžka závitu 50.0 mm
Veľkosť závitu M10
Commodity Code 7318190020

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás