Menu Hľadať

Upínacia páka 63.0 mm Vonkajší závit M8 Čierna

Nový kód produktu:

10508909

Starý kód produktu:

1505443

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 15,6913 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,69 €

1 x 15,6913 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Hliník
Montážny materiál Hliník
Spôsob montáže Stud
Priemer tela 12.9 mm
Celková výška 45.0 mm
Celková dĺžka 63.0 mm
Dĺžka závitu 50.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 7318190020

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás