Menu Hľadať

Upínacia páka Skrutka so závitom M6 16.0 mm GF PA Čierna

Nový kód produktu:

10518991

Starý kód produktu:

1514356

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 3,6333 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

36,33 €

10 x 3,6333 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Technopolymér GF
Spôsob montáže Závitový čap
Priemer tela 15.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Celková dĺžka 37.5 mm
Dĺžka závitu 16.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás