Menu Hľadať

Upínacia páka 37.5 mm Skrutka so závitom M6 40.0 mm GF PA Čierna

Nový kód produktu:

10519035

Starý kód produktu:

1514360

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 3,6333 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

36,33 €

10 x 3,6333 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Technopolymér GF
Spôsob montáže Stud
Priemer tela 15.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Celková dĺžka 37.5 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás