Menu Hľadať

Upínacia páka 72.5 mm Skrutka so závitom M8 60.0 mm GF PA Čierna

Nový kód produktu:

10519165

Starý kód produktu:

1514373

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 4,5495 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

45,50 €

10 x 4,5495 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Technopolymér GF
Spôsob montáže Stud
Priemer tela 19.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Celková dĺžka 72.5 mm
Dĺžka závitu 60.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás